ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラコムテスターECTN100CUVKIT【4個入り】

ラコムテスターECTN100CUVKIT 1-6941-22
通常単価(税別)
16,570
税込単価
18,227
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:ECTN100CUVKIT・交換用サンプルバイアル(10mL)4個入

型番:

1-6941-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

1-6941-22の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-6941-22
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,570
( 18,227 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:ECTN100CUVKIT
・交換用サンプルバイアル(10mL)4個入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラコムテスターECTN100CUVKITの型番1-6941-22のページです。 型番1-6941-22に関する仕様情報を記載しております。
ラコムテスターECTN100CUVKITのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラコムテスターECTN100CUVKIT
ガス検知管 100B プロパン 100シリーズ
ガス検知管 100A LPガス 100シリーズ
ガス検知管 100A
センサカバーゴム GOC100-82
ガステック GV-100S 気体採取器セット
メーカーアズワンアズワンアズワンケニス東京硝子器械三商
通常価格16,57013,834 -13,834 -3,8312,70320,680
通常出荷日4日目16日目〜16日目〜5日目10日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました