ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピペットマン M(オートタイプ)100~1200μL

ピペットマン M(オートタイプ)100~1200μL 1-6659-14
通常単価(税別)
123,697円
税込単価
136,067円
通常出荷日:4日目

【特長】・1度の充電で約600回の分注操作が可能です。・充電中にコードを付けたままでも使用できます。【...

詳細を確認

型番:

1-6659-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6659-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
分注器(ハンディタイプ)
容量
100~1200μL(ピペットモード)、20~1200μL(連続分注モード)
目盛単位
1μL
適合チップ
D1000・D1200・DF1000・DF1200
再現性(μL)
≦0.4~1.2
絶対誤差(μL)
±2.5~6.0
付属品
USBケーブル、バッテリータグ/イジェクタータグ×各4枚、潤滑剤
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)

型番リスト

表示件数
型番
1-6659-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,697円
( 136,067円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1度の充電で約600回の分注操作が可能です。
・充電中にコードを付けたままでも使用できます。
【商品仕様】
・型番:P1200M
・容量範囲:100~1200μL
・容量範囲:20~1200μL
・目盛単位:1μL
・絶対誤差(μL):±2.5~6.0
・再現性(μL):≦0.4~1.2
・適合チップ:D1000・D1200・DF1000・DF1200
・充電時間1時間で約80%、3時間で完全充電
・機能分注モード(PIPET/REPIPETITIVE/MIX/REVERSW/CUSTOMの5種類)、スピードコントロール(吸引/吐出・6段階)
・電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
・付属品:USBケーブル、バッテリータグ/イジェクタータグ×各4枚、潤滑剤

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペットマン M(オートタイプ)100~1200μLの型番1-6659-14のページです。 型番1-6659-14に関する仕様情報を記載しております。
ピペットマン M(オートタイプ)100~1200μLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットマン M(オートタイプ)100~1200μL
白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)
ハミルトンシリンジ 75N
白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ
イトーマイクロシリンジ MS-N50
MODEL8100用シリンジ 0.6mL
メーカーアズワンアズワンケニス翼工業ケニスニチリョー
通常価格123,697円58,218円14,312円58,218円15,613円28,884円
通常出荷日4日目1日目5日目1日目9日目5日目
商品タイプ分注器(ハンディタイプ)ディスポシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジディスポシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジディスポシリンジ
容量100~1200μL(ピペットモード)、20~1200μL(連続分注モード)200mL5μL200mL50μL0.6mL
目盛単位1μL4mL最小目盛:0.05μL4mL最小目盛:1.0μL-
適合チップD1000・D1200・DF1000・DF1200-----
再現性(μL)≦0.4~1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト