ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

残留塩素計 DP-1Z

残留塩素計 DP-1Z 1-6650-01
通常単価(税別)
18,323円
税込単価
20,155円
通常出荷日:4日目

【特長】・残留塩素を0.05~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 ・上水試験法...

詳細を確認

型番:

1-6650-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6650-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-6650-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323円
( 20,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・残留塩素を0.05~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。
・上水試験法に準拠しています。
【商品仕様】
・型番:DP-1Z
・本体(DPD法)
・測定範囲:0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L
・サイズ:120×100×108mm
・セット内容:比色測定器、DPD比色盤×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

残留塩素計 DP-1Zの型番1-6650-01のページです。 型番1-6650-01に関する仕様情報を記載しております。
残留塩素計 DP-1Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残留塩素計 DP-1Z
残留塩素計 DP-7Z
残留塩素計用 遊離残留塩素用試薬(100回分) DPD-F-1
残留塩素計用 全残留塩素用試薬(100回分) DPD-TL-1
残留塩素計 EW-521 本体
残留塩素計 交換センサー EW-521PS
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンタニタアズワン
通常価格18,323円11,128円2,330円2,330円74,652円21,432円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました