17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 721 トルエン(エアーサンプラ専用)【1~10個入り】

ガス検知管 721 トルエン(エアーサンプラ専用)
通常単価(税別)
6,17826,644
税込単価
6,79629,308
通常出荷日:4日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

検知管名

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
721 トルエン(エアーサンプラ専用)
-
トルエン(エアーサンプラ専用)
1パック

10個入り

721 トルエン(エアーサンプラ専用)
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
721 トルエン(エアーサンプラ専用)
-
721 トルエン(エアーサンプラ専用)<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,178
( 6,796 )
4日目
26,644
( 29,308 )
13日目
22,147
( 24,362 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 721 トルエン(エアーサンプラ専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 721 トルエン(エアーサンプラ専用)
ガス検知管 122SA エチレンオキシド
ガス検知管 8La 塩素
ガス検知管 121U ホスフィン
ガス検知管 119U メタノール
ガス検知管 113SB ヘキサン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,178-19,698 -13,207 -22,147 -20,820 -19,698
通常出荷日4日目〜13日目16日目〜13日目20日目13日目
測定ガス名①エチルベンゼン、測定範囲:0.05~1.4ppmイソプロピルアルコール、測定範囲:0.05~2.5%塩素、測定範囲:0.1~16ppm、標準吸引回数(n):1アルシン、測定範囲:0.05~2ppmメタノール、測定範囲:20~1000ppmイソブタン、測定範囲:50~1200ppm
測定ガス名②キシレン、測定範囲:0.1~1.4ppmエチレンオキシド、測定範囲:0.01~4%臭素、測定範囲:0.05~0.8ppm、標準吸引回数(n):4、特記事項:換算係数使用ホスフィン、測定範囲:0.05~2.0ppm1,4-ジオキサン、測定範囲:20~500ppmイソブチレン、測定範囲:0.03~2.0%
測定ガス名③トルエン、測定範囲:0.05~1.0ppm酸化エチレン、測定範囲:0.01~4%二酸化塩素、測定範囲:0.3~4.8ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用リン化水素、測定範囲:0.05~2.0ppmエチレンクロロヒドリン、測定範囲:5~300ppm2,2,4-トリメチルペンタン、測定範囲:100~4000ppm
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)20回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト