17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)【1~20個入り】

ガス検知管 710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
通常単価(税別)
7,58727,868
税込単価
8,34630,655
通常出荷日:4日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

検知管名

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
-
ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
1パック

20個入り

710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
-
<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,587
( 8,346 )
4日目
27,868
( 30,655 )
13日目
23,371
( 25,708 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
アルミチャンネル AC
ガス検知管 710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
ガス検知管 730 p-ジクロロベンゼン(エアーサンプラ専用)
ガス検知管 171SA ホルムアルデヒド
ガス検知管 171SB ホルムアルデヒド
メーカーアズワン光モールアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,587-5057,587 -6,178 -19,698 -19,698 -
通常出荷日4日目〜1日目8日目〜8日目〜13日目13日目
測定ガス名ホルムアルデヒド、測定範囲:0.01~0.48ppm-ホルムアルデヒド、測定範囲:0.05~2.0ppmp-ジクロロベンゼン、測定範囲:0.01~0.4ppmホルムアルデヒド、測定範囲:20~1500ppmホルムアルデヒド、測定範囲:1~35ppm
測定回数20回(1箱あたり)-20回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト