17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモクレヨン(R)M

サーモクレヨン(R)M

通常単価(税別)
3,423
税込単価
3,765
通常出荷日:4日目~13日目

【特長】・溶融性化合物を棒状に固めたもので、携帯に便利なペンシル型になっています。 ・40℃~945℃...

詳細を確認
  • 詳細
    ペンタイプ、不可逆性
  • 使用方法
    加熱された物体に線を描き、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上であるか、以下であるかを判定します。
  • クレヨンサイズ
    φ10×75mm
  • 入数
    1袋(1本入)クリップ付きホルダー付き
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 指示温度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

指示温度

最小発注数量
50℃
1個
60℃
1個
70℃
1個
80℃
1個
100℃
1個
緑味黄
緑味黄
130℃
1個
うす赤
うす赤
150℃
1個
160℃
1個
うす緑
うす緑
180℃
1個
うす赤
うす赤
200℃
1個
240℃
1個
255℃
1個
300℃
1個
黄緑
黄緑
330℃
1個
490℃
1個
淡い黄緑
淡い黄緑
520℃
1個
青紫
青紫
590℃
1個
暗緑
暗緑
615℃
1個
赤紫
赤紫
645℃
1個
700℃
1個
825℃
1個
855℃
1個
885℃
1個
赤味黄
赤味黄
915℃
1個
40℃
1個
-
350℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
11日目
3,423
( 3,765 )
8日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
9日目
3,423
( 3,765 )
8日目
3,423
( 3,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶融性化合物を棒状に固めたもので、携帯に便利なペンシル型になっています。 
・40℃~945℃まで対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモクレヨン(R)Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモクレヨン(R)M
サーモピットWAX示温インク WLシリーズ
サーモラベル(R)スーパーミニ3R(不可逆/丸型)
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
サーモテープ(R)TRシリーズ(可逆性)
サーモラベル(R)LIシリーズ(不可逆)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,4233,927 -3,7297,251 -5,6687,251 -
通常出荷日4日目〜13日目〜4日目1日目〜4日目〜1日目〜
詳細ペンタイプ、不可逆性1温表示不可逆性不可逆性可逆性不可逆性
使用方法加熱された物体に線を描き、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上であるか、以下であるかを判定します。1.キャップに付属の刷毛でインクを塗布します。 2.インクが乾燥して白色になるのを確認します。 3.設定温度になるとその部分が白色から透明または半透明に変わります。----
クレヨンサイズφ10×75mm-----
入数1袋(1本入)クリップ付きホルダー付き1箱(1本入)1袋(20枚入)1袋(200枚入)1箱(25枚入)1箱(40枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト