ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハサミ アームレスラー NAWシリーズ

ハサミ アームレスラー NAWシリーズ 1-6283-01
通常単価(税別)
3,927円
税込単価
4,320円
通常出荷日:4日目

【特長】・長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。

型番:

1-6283-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6283-01の仕様・寸法情報

材質
ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
215
型番
NAW-215
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-6283-01

全長(mm)

型番

最小発注数量
215
NAW-215
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927円
( 4,320円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハサミ アームレスラー NAWシリーズの型番1-6283-01のページです。 型番1-6283-01に関する仕様情報を記載しております。
ハサミ アームレスラー NAWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハサミ アームレスラー NAWシリーズ
ハサミ アームレスラー
フローリスト アレンジはさみ フッ素 CRI-360シリーズ
ラシャハサミ
キャナリー 分別ハサミ
黒 メガサクプロ ハサミ
メーカーアズワン長谷川刃物近正貝印長谷川刃物ソニック
通常価格3,927円2,887円3,018円7,532円 -1,328円707円
通常出荷日4日目1日目6日目1日目6日目4日目
材質ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました