ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カッター替刃 8B用 SSB5K【5個入り】

カッター替刃 8B用 SSB5K 1-6219-12
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:SSB5K・仕様:替刃・全長(mm):8B用(5枚入)

型番:

1-6219-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

1-6219-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-6219-12
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:SSB5K
・仕様:替刃
・全長(mm):8B用(5枚入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッター替刃 8B用 SSB5Kの型番1-6219-12のページです。 型番1-6219-12に関する仕様情報を記載しております。
カッター替刃 8B用 SSB5Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッター替刃 8B用 SSB5K
カッターナイフ用替刃 フレーヌ 安心構造 大型 フッ素コート刃 5枚 HA-S250-5
丸刃カッター用替刃 2枚 HA-40A
ペーパーカッター用替刃 10枚切り用 丸刃 1個入 DN-T700A
替刃 M厚 5枚入 文具専用
細工カッター替刃 文具台紙
メーカーアズワンコクヨコクヨコクヨオルファオルファ
通常価格607円1,007円864円1,313円495円674円
通常出荷日4日目2日目2日目2日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました