17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

LED照明拡大鏡(スタンドタイプ50型) LEDSシリーズ

通常単価(税別)
40,51591,546
税込単価
44,567100,701
通常出荷日:12日目~15日目

【特長】・レンズ部は角度調節ジョイント付きです。・調節ナットによりシャフトは上下・前後・斜めに可動しま...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ構成

レンズ径(φmm)

倍率

型番

作業距離(mm)

重量

材質

最小発注数量
シングル
50
2.5×
LEDS-025S
150
630g
レンズ/光学ガラス、支柱/真鍮(クロムメッキ)、シャフト/真鍮(黒メッキ)
1個
ダブル
50
5.0×
LEDS-050S
65
650g
レンズ/光学ガラス、支柱/真鍮(クロムメッキ)、シャフト/真鍮(黒メッキ)
1個
アクロマート
36
10×
LEDS-100AS
20
750g
レンズ/高級アクロマート、支柱/真鍮(クロムメッキ)、シャフト/真鍮(黒メッキ)
1個
アクロマート
17
18×
LEDS-180AS
8
700g
レンズ/高級アクロマート、支柱/真鍮(クロムメッキ)、シャフト/真鍮(黒メッキ)
1個
アクロマート
8
30×
LEDS-300AS
4
700g
レンズ/高級アクロマート、支柱/真鍮(クロムメッキ)、シャフト/真鍮(黒メッキ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,515
( 44,567 )
12日目
49,793
( 54,772 )
15日目
68,350
( 75,185 )
12日目
86,907
( 95,598 )
15日目
91,546
( 100,701 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ部は角度調節ジョイント付きです。
・調節ナットによりシャフトは上下・前後・斜めに可動します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡(スタンドタイプ50型) LEDSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ50型) LEDSシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ
ヘッドライト付アイルーペ WHEシリーズ
LEDライト付スケールルーペ 10×
LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,515-82,268 -16,391 -9,500102,062 -18,800
通常出荷日12日目〜12日目12日目1日目7日目〜1日目
光源高輝度白色LED×4個高輝度白色LED×18個白色LED白色LED×6個調光機能付LED(100・50・0%の3段階)LED×72個
詳細LEDタイプLEDタイプ----
サイズ本体/90×250×140mm、ベース/80×100×6mm、支柱/φ19×370mm、シャフト/φ13×160mm150×420×400mm、ベース/125×180×14mm-φ45×55mm--
仕様スタンドタイプ50型スタンドタイプ100型補助バンド付き---
電源DC12V(ACアダプター付属)DC12V(ACアダプター付属)CR1220リチウムボタン電池×2個(テスト用付属)LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)AC100V 50/60Hz Aプラグ/17WAC100~240V(ACアダプター付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング