ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

酸素モニタOXYMAN 壁掛けブラケット

酸素モニタOXYMAN 壁掛けブラケット 1-5664-11
通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:壁掛ブラケット・材質:SPCC(冷間圧延鋼板)・亜鉛クロムメッキ・サイズ:54×8...

詳細を確認

型番:

1-5664-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-5664-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-5664-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:壁掛ブラケット
・材質:SPCC(冷間圧延鋼板)・亜鉛クロムメッキ
・サイズ:54×84×16mm
・OXYMAN

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素モニタOXYMAN 壁掛けブラケットの型番1-5664-11のページです。 型番1-5664-11に関する仕様情報を記載しております。
酸素モニタOXYMAN 壁掛けブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素モニタOXYMAN 壁掛けブラケット
酸素モニタOXYMAN センサ用受金具
酸素モニタOXYMAN AC/DCアダプタ
酸素モニタOXYMAN パソコン用通信ケーブル
ポータブル酸素モニタ
酸素モニタOXYMAN 携帯用ケース ソフトケース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格5,107円8,225円6,733円22,606円87,917円7,357円
通常出荷日4日目20日目4日目16日目11日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました