17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモプルーフ(不可逆/高温) 10枚入

サーモプルーフ(不可逆/高温) 10枚入【10個入り】

通常単価(税別)
9,526
税込単価
10,479
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。

  • 仕様
    不可逆性
  • サイズ
    10×37mm
  • 商品詳細種別
    10枚入
  • 入数
    1箱(10枚入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 温度組合せ

  • 各温度の変色(原色→変色)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

温度組合せ

各温度の変色(原色→変色)

最小発注数量
250-290-310-330℃
250℃/うす緑味青→黒、290℃/うすピンク→黒、310℃/明るい青味灰→黒、330℃/うす青緑→茶黒
1パック

10個入り

360-410-440-450℃
360℃/白→茶味灰、410℃/青→茶、440℃/白→緑味灰、450℃/紫→白
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526
( 10,479 )
4日目
9,526
( 10,479 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモプルーフ(不可逆/高温) 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモプルーフ(不可逆/高温) 10枚入
サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入
組み合わせサーモラベル(R)
サーモラベル(R)Sシリーズ(不可逆/5点式) 20枚入
サーモラベル(R)4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入
サーモラベル(R)スーパーミニ1K
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,52613,27118,732 -6,3836,6896,995 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目〜4日目〜1日目〜
仕様不可逆性不可逆性不可逆性/可逆性--不可逆性
サイズ10×37mmベース部/15×43mm、示温エレメント部/φ3mmベース部/15×30mm、示温エレメント部/6×12mmベース部/7×45mm(各1箱)、示温エレメント/3×7mmベース部/15×40mm、示温エレメント/φ5mmベース部/5×5mm、示温エレメント部/φ1.5mm
商品詳細種別10枚入20枚入80枚20枚入20枚入-
入数1箱(10枚入)1箱(20枚入)1箱(80枚入)1箱(20枚入)1箱(20枚入)1袋(200枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト