17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ

通常単価(税別)
82,268124,020
税込単価
90,495136,422
通常出荷日:12日目

【特長】・対象物を360°から明るく照らします。・調節ナットによりシャフトは上下・前後、レンズ部は角度...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ構成

倍率

型番

作業距離(mm)

重量

最小発注数量
1枚レンズ
LED-020S
250
1700g
1個
2枚組レンズ
LED-030S
110
1850g
1個
2枚組レンズ
LED-040S
70
1950g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,268
( 90,495 )
12日目
105,463
( 116,009 )
12日目
124,020
( 136,422 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物を360°から明るく照らします。
・調節ナットによりシャフトは上下・前後、レンズ部は角度の調節が可能です。
・支柱にストッパーが付いていますので、調節時の落下を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ50型) LEDSシリーズ
LEDライト付繰り出しルーペ
LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
LEDライト付スケールルーペ 10×
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格82,268-40,515 -6,000 -102,062 -18,8009,500
通常出荷日12日目12日目〜1日目7日目〜1日目1日目
光源高輝度白色LED×18個高輝度白色LED×4個-調光機能付LED(100・50・0%の3段階)LED×72個白色LED×6個
詳細LEDタイプLEDタイプ----
サイズ150×420×400mm、ベース/125×180×14mm本体/90×250×140mm、ベース/80×100×6mm、支柱/φ19×370mm、シャフト/φ13×160mm45×27×24mm(折りたたみ時)--φ45×55mm
レンズ径φ100mm-21mm---
材質レンズ/光学ガラスレンズBK7、支柱・シャフト/ステンレス-レンズ/ガラスアーム/スチール、シェード/アルミ本体:ABS・スチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング