ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エー・アンド・デイ レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635 |
【特長】・酸素モニターからの警報発報や停止信号で、回転灯が作動、停止
| 型番 | <警報ユニット部> | <酸素モニター部> | センサー | 回転灯 | 商品詳細種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5391-13 | 回転灯:閃光速度/140回/min、音圧/80dB(1m前方)、サイズ:130×284×88mm、電源:AC100V 1A 50/60Hz、電源コード長:5m(2Pプラグ)、重量:1.6kg | 検知原理:ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13) | 分離型 | 直付け | センサー分離型 回転灯直付け |
| 1-5391-14 | 回転灯:閃光速度/140回/min、音圧/80dB(1m前方)、サイズ:130×284×88mm、電源:AC100V 1A 50/60Hz、電源コード長:5m(2Pプラグ)、重量:1.6kg | 検知原理:ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13) | 分離型 | ケーブル10m | センサー分離型 回転灯ケーブル付け(10m) |
| 1-5391-12 | 回転灯:閃光速度/140回/min、音圧/80dB(1m前方)、サイズ:130×284×88mm、電源:AC100V 1A 50/60Hz、電源コード長:5m(2Pプラグ)、重量:1.6kg | 検知原理:ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13) | 内蔵型 | ケーブル10m | センサー内蔵型 回転灯ケーブル付け(10m) |
【特長】
・酸素モニターからの警報発報や停止信号で、回転灯が作動、停止

アズワン
酸素モニター JKOシリーズ

アズワン
装着型酸素モニター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

柴田科学
スモークテスター用発煙管 080270-022
0通常価格(税別):5,423円

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,769円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~