17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インライン冶具 BF-JK-1/8 1-5243-22

インライン冶具 BF-JK-1/8

通常単価(税別)
19,394円
税込単価
21,333円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・インライン測定用バッフル、インライン治具・チューブ継ぎ手は含まれておりません・対応機種:...

詳細を確認

    型番:

    1-5243-22
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる
    【商品仕様】
    型番:1-5243-22
    ・JKO-O2LJD3用インライン冶具
    ・材質:POM(ポリアセタール)
    ・サイズ:30×46×29mm
    ・ネジ切寸:1/8Rc

    1-5243-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-5243-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,394円
    ( 21,333円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・インライン測定用バッフル、インライン治具
    ・チューブ継ぎ手は含まれておりません
    ・対応機種:JKO-25LJ3、JKO-25LJD3、OXY-1S、OXY-1S-M、JKO-O2LJD3
    ・使用用途例:容器内酸素測定、配管内酸素測定、チューブ内酸素測定、病院ガスアウトレット、人工呼吸器濃度確認など

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インライン冶具 BF-JK-1/8の型番1-5243-22のページです。 型番1-5243-22に関する仕様情報を記載しております。
    インライン冶具 BF-JK-1/8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インライン冶具 BF-JK-1/8
    インライン冶具 BF-JK-1/4
    ガス検知管 8H
    ガス検知管 8H 塩素 8Hシリーズ
    ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ
    ガス検知管 8La
    メーカーアズワンアズワンケニスアズワンアズワンケニス
    通常価格19,394円19,141円2,876円13,207円 -14,178円 -2,876円
    通常出荷日1日目1日目1日目16日目〜16日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました