17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子純水テスター用校正液 HI7033 1-5019-11

電子純水テスター用校正液 HI7033

通常単価(税別)
4,546
税込単価
5,001
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:HI7033・校正液・校正液:導電率/84μs/cm、容量/500mL

    ご注意

    • 【数量スライド値引適用品】
      本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    1-5019-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-5019-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-5019-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,546
    ( 5,001 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:HI7033
    ・校正液
    ・校正液:導電率/84μs/cm、容量/500mL

    ご注意

    • 【数量スライド値引適用品】
      本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電子純水テスター用校正液 HI7033の型番1-5019-11のページです。 型番1-5019-11に関する仕様情報を記載しております。
    電子純水テスター用校正液 HI7033のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子純水テスター用校正液 HI7033
    ハンナ インスツルメンツ 海水用 塩分テスター HI98319
    ウォーターテスターⅡ
    HI731321用キャップ(HI93シリーズ用) HI 731325
    デジタル残留塩素テスター DCT-01
    濁度標準液 HI 93703シリーズ
    メーカーアズワンアズワンケニスアズワンケニスアズワン
    通常価格4,54618,65516,8954,78879,3976,988 -
    通常出荷日4日目7日目10日目20日目10日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました