17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線水分計 MOC-120H 1-4445-01

赤外線水分計 MOC-120H

通常単価(税別)
389,349円
税込単価
428,284円
通常出荷日:8日目

【特長】・ワイドなひょう量皿(130mmφ)を採用。多くの試料でも薄く均一にのせられ、精密な測定が短時...

詳細を確認

    型番:

    1-4445-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-4445-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-4445-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    389,349円
    ( 428,284円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイドなひょう量皿(130mmφ)を採用。多くの試料でも薄く均一にのせられ、精密な測定が短時間で行えます。
    ・天秤のデータをExcel等に通信ソフト不要で取り込める特許“Windows直結機能""を搭載しています(接続ケーブル別売)。
    ・広範囲の試料の乾燥効率に優れた中波赤外線クオーツヒータを採用しています。
    【商品仕様】
    ・型番:MOC-120H
    ・秤量:100g
    ・皿サイズ(mm):φ130×15
    ・最小表示:水分率/0.01%、質量/0.001g
    ・測定精度:計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02%
    ・測定単位:水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量
    ・温度設定範囲:50~200℃(1℃ステップ)
    ・本体サイズ:220×415×190mm
    ・重量:4.5kg
    ・電源:AC100~120/220~240V(切り替え) 50/60Hz
    ・変動幅表示機能・オートケア機能・バイアス補正機能付き
    ・■付属品:試料皿×2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート×20枚、ダストカバー、電源コード(2m)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    赤外線水分計 MOC-120Hの型番1-4445-01のページです。 型番1-4445-01に関する仕様情報を記載しております。
    赤外線水分計 MOC-120Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    赤外線水分計 MOC-120H
    水分計 MOC63u
    ケツト科学研究所 赤外線水分計
    赤外線水分計 FD-660
    水分計 MOC63U
    水分計
    メーカーアズワンアズワンアズワンケット科学研究所島津製作所サンコウ電子研究所
    通常価格389,349円271,169円228,501円 -190,617円207,646円68,391円
    通常出荷日8日目8日目1日目〜3日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました