ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

通常単価(税別)
29,794円
税込単価
32,773円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型番:交換用チップ№4・測定範囲:10~1000μm・1目盛/チップ角度:10μm/26...

詳細を確認

    型番:

    1-3658-12
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-3658-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,794円
    ( 32,773円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:交換用チップ№4
    ・測定範囲:10~1000μm
    ・1目盛/チップ角度:10μm/26.60°

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4の型番1-3658-12のページです。 型番1-3658-12に関する仕様情報を記載しております。
    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4
    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5
    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1
    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6
    ドライ用膜厚測定器 455
    ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格29,794円29,794円29,794円29,794円415,739円158,399円 -
    通常出荷日10日目10日目35日目10日目8日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト