ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

リッジドボアスコープ用 ライトガイドケーブル(1.8m)

型番:

1-3574-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3574-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-3574-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,564
( 44,620 )
12日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:MS-LG-P
・ライトガイドケーブル(1.8m)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リッジドボアスコープ用 ライトガイドケーブル(1.8m)の型番1-3574-13のページです。 型番1-3574-13に関する仕様情報を記載しております。
リッジドボアスコープ用 ライトガイドケーブル(1.8m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リッジドボアスコープ用 ライトガイドケーブル(1.8m)
リッジドボアスコープ MSシリーズ
池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)
池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)
リッジドボアスコープ用 Cマウントレンズアダプター(f=28mm)
ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M
メーカーアズワンアズワン池田レンズ工業池田レンズ工業アズワンアズワン
通常価格40,564198,977 -11,7056,86865,68153,381
通常出荷日12日目10日目〜7日目7日目12日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト