17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズ

  • サイズ
    φ22×57.5mm
  • 消費電力
    3.0W
  • 最大定格電流
    0.70A
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 発光色

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

型番

発光色

商品詳細種別

最小発注数量
TSPA22×8-57W
白
白
1個
TSPA22×8-57R
赤
赤
1個
TSPA22×8-57G
緑
緑
1個
TSPA22×8-57B
青
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,279円
( 45,407円 )
19日目
38,729円
( 42,602円 )
15日目
41,279円
( 45,407円 )
19日目
41,279円
( 45,407円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同軸照明・反射照明・投光器として使用できます。
・位置決めや、キズ・異物・汚れ等の欠陥検査に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズ
実体顕微鏡用LED照明装置 内蔵トランス式
LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
デジタルマイクロスコープ(モニター付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,729円-23,834円 -100,877円 -5,872円 -64,341円64,270円
通常出荷日15日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜8日目1日目
サイズφ22×57.5mm80×110×20mm本体/235×151×362mm、ステージ/143×120mm75×105mm-170×120×200mm
消費電力3.0W---0.35W-
最大定格電流0.70A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト