ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

チタンコートシザーズ

チタンコートシザーズ 1-3307-01
通常単価(税別)
2,217円
税込単価
2,439円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性・防錆性に優れており、切れ味が長く持続します。

型番:

1-3307-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3307-01の仕様・寸法情報

材質
刃/ステンレス・高硬度チタン合金、柄/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
型番
1457
重量
62g
全長×刃(mm)
178×70

型番リスト

表示件数
型番
1-3307-01

材質

型番

最小発注数量
刃/ステンレス・高硬度チタン合金、柄/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1457
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,217円
( 2,439円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・防錆性に優れており、切れ味が長く持続します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタンコートシザーズの型番1-3307-01のページです。 型番1-3307-01に関する仕様情報を記載しております。
チタンコートシザーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンコートシザーズ
家庭バサミL型
デスクはさみ
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
187mm はさみ・万能(チタン合金製)
クロスカットR 240mm
メーカーアズワンオルファALLEXエスコエスコSK-11
通常価格2,217円2,134円1,162円 -2,431円3,325円2,587円
通常出荷日4日目1日目2日目3日目3日目3日目
重量62g-----
全長×刃(mm)178×70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました