ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度測定機能付照度計 LX-2000SD

通常単価(税別)
27,625円
税込単価
30,388円
通常出荷日:9日目

【特長】・測定中のデータをリアルタイムでSDカードに記憶させる事が可能です。【商品仕様】・型番:LX-...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    温度 / 照度
  • 測定範囲 (lx)
    1~99900
  • 分解能 (lx)
    1
  • センサー仕様
    温度の計測には温度センサが必要
  • 電源仕様
    単3アルカリ乾電池×6、ACアダプター(別売)
  • サイズ
    68×45×177mm
  • 付属品
    照度センサー、ソフトケース
  • 重量
    430g
  • インターフェース
    RS232C
  • 型番
    LX-2000SD
  • メモリ
    SDカード

型番:

1-3245-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3245-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
温度 / 照度
測定範囲(lx)
1~99900
分解能(lx)
1
センサー仕様
温度の計測には温度センサが必要
電源仕様
単3アルカリ乾電池×6、ACアダプター(別売)
サイズ
68×45×177mm
付属品
照度センサー、ソフトケース
重量
430g
インターフェース
RS232C
型番
LX-2000SD
メモリ
SDカード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-3245-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,625円
( 30,388円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定中のデータをリアルタイムでSDカードに記憶させる事が可能です。
【商品仕様】
・型番:LX-2000SD
・本体
・測定範囲:照度/1~99900Lux、温度/-100~+1300℃
・分解能:照度/1Lux(0~1999Lux)・10Lux(1800~19990Lux)・100Lux(18000~99900Lux)、温度/0.1℃
・精度:照度/4%+2dgt
・インターフェース:RS232C・SDカード
・電源:単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(VSM-932EK・別売)
・サイズ:本体/68×45×177mm、センサー/88.5×58mm
・重量:約430g
・付属品:照度センサー・ソフトケース
・※温度センサー・ACアダプターは本体には付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度測定機能付照度計 LX-2000SDの型番1-3245-01のページです。 型番1-3245-01に関する仕様情報を記載しております。
温度測定機能付照度計 LX-2000SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度測定機能付照度計 LX-2000SD
デジタル照度計 CANA-0010
電磁波測定器
SDメモリカード2GB Z4001
電磁波測定器(3磁界)
粒度測定器 232シリーズ
メーカーアズワンアズワンエスコ日置電機エスコアズワン
通常価格27,625円39,042円30,496円20,297円68,146円142,141円
通常出荷日9日目1日目1日目6日目2日目1日目
商品タイプ照度計照度計----
測定項目温度 / 照度照度----
測定範囲(lx)1~999000.0~40000----
分解能(lx)10.1----
センサー仕様温度の計測には温度センサが必要-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト