17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶存酸素計(日常防水型)用 交換部品

溶存酸素計(日常防水型)用 交換部品【1~5個入り】

通常単価(税別)
6,07682,815
税込単価
6,68491,097
通常出荷日:4日目~36日目

・溶存酸素計(日常防水型)用交換部品

  • 詳細
    日常防水型
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

仕様

型番

商品詳細種別

最小発注数量
交換用DO電極(ケーブル長4m)
HI76407/4F
-
1個
交換用DO電極(ケーブル長10m)
HI76407/10F
-
1個
電極内部液(30mL)
HI7041S
-
1個
メンブラン(5個入)
HI76407A/P
5個入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,468
( 72,015 )
8日目
82,815
( 91,097 )
36日目
6,076
( 6,684 )
4日目
22,453
( 24,698 )
8日目

詳細情報

基本情報

・溶存酸素計(日常防水型)用交換部品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶存酸素計(日常防水型)用 交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶存酸素計(日常防水型)用 交換部品
ポータブル溶存酸素メーター InLab605シリーズ
デジタル屈折計 HIシリーズ
ニッケル濃度計 Ni-5シリーズ
濁度標準液 HI 93703シリーズ
溶存酸素計(日常防水型) HI 9146シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,076-7,689 -56,560358,3536,988 -159,366 -
通常出荷日4日目〜4日目〜7日目13日目〜4日目4日目〜
詳細日常防水型セブンゴープロ DO校正:水(蒸留水、精製水)、温度補償:自動(10~40℃)自動温度補償付30ml-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト