17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶存酸素計(日常防水型) HI 9146シリーズ

溶存酸素計(日常防水型) HI 9146シリーズ

通常単価(税別)
159,366189,980
税込単価
175,303208,978
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・見やすい大型液晶表示です。

  • サイズ
    72×36×185mm
  • 仕様
    日常防水型
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
  • 付属品
    メンブラン×2個・キャリングケース
  • 分解能
    溶存酸素/0.01mg/L、酸素飽和度/0.10%、温度/0.1℃、高度補正/0.1km、塩化物補正/1g/L
  • 機能
    自動校正・温度補償・終点
  • 精度
    溶存酸素・酸素飽和度/±1.5%FS、温度/±0.2℃
  • 測定範囲
    溶存酸素/0.00~45.00mg/L、酸素飽和度/0.00~300.0%、温度/0.0~50.0℃、高度補正/0.0~4.0km、塩化物補正/0~80g/L
  • 測定方式
    ポーラロ電極式
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細

型番

最小発注数量
本体(4mケーブル付き)
HI9146-04N
1個
本体(10mケーブル付き)
HI9146-10N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,366
( 175,303 )
4日目
189,980
( 208,978 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい大型液晶表示です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶存酸素計(日常防水型) HI 9146シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶存酸素計(日常防水型) HI 9146シリーズ
マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311
デジタル屈折計 HIシリーズ
シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水
ポータブル比色型水質計 AquaMate
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格159,366-23,34656,56024,749 -295,02298,760
通常出荷日4日目〜7日目7日目1日目〜37日目19日目
サイズ72×36×185mm40(W)×196(H)×40(D)mm192×102×67mm---
仕様日常防水型-----
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)-9Vアルカリ電池 1個単4アルカリ乾電池1本単3乾電池×4本(別売)アルカリ乾電池LR03(単4)×4ヶ(DC6V)
付属品メンブラン×2個・キャリングケース単4形電池×4、取扱説明書-収納ケース・スポイト・精密ドライバー・拭き布24mmバイアル、16mmバイアル、13mmバイアルアダプタ、16mmバイアルアダプタ、フィールドケース、撹拌用ロッド、バイアル洗浄ブラシ-
分解能溶存酸素/0.01mg/L、酸素飽和度/0.10%、温度/0.1℃、高度補正/0.1km、塩化物補正/1g/L0.01%---0.01mg/L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト