17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルベローズ C105シリーズ

通常単価(税別)
39,414
税込単価
43,355
通常出荷日:35日目

汚れや熱に強く、錆びにくく、耐食性や孔食性が大きくすぐれたSUS316L製で、伸縮性・気密性・ばね性を...

詳細を確認
  • A (mm)
    102
  • B (mm)
    123
  • 材質
    ステンレス(SUS316L)

型番:

1-3056-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3056-04の仕様・寸法情報

A(mm)
102
B(mm)
123
タイプ
NW40
商品詳細種別
NW40 (SUS316L)
材質
ステンレス(SUS316L)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3056-04

タイプ

商品詳細種別

最小発注数量
NW40
NW40 (SUS316L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,414
( 43,355 )
35日目

詳細情報

基本情報

汚れや熱に強く、錆びにくく、耐食性や孔食性が大きくすぐれたSUS316L製で、伸縮性・気密性・ばね性を持たせたベローズ配管+E56です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルベローズ C105シリーズの型番1-3056-04のページです。 型番1-3056-04に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルベローズ C105シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルベローズ C105シリーズ
フレキシブルパイプライン C105シリーズ
縮小変換用Tピース C105シリーズ
ティーピース (SUS316L) C105シリーズ
マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ
ボールバルブ PUBVシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格39,41425,532 -23,041 -17,551 -129,114 -16,400 -
通常出荷日35日目35日目26日目〜1日目26日目1日目〜
A(mm)102-----
B(mm)123500----
材質ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)接ガス部:SUS316・PTFE・フッ素ゴム本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました