17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器

通常単価(税別)
86,690円
税込単価
95,359円
通常出荷日:12日目

【特長】・本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。【商品仕様】・型番:マノメータ...

詳細を確認

    型番:

    1-2879-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-2879-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2879-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,690円
    ( 95,359円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:マノメーター付減圧調整器
    ・ケミカルタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器の型番1-2879-11のページです。 型番1-2879-11に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器
    ダイヤフラム式定量ポンプ
    ダイヤフラム式定量ポンプ MEXシリーズ
    超微量ダイヤフラム式定量ポンプ
    ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)
    ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ
    メーカーアズワンタクミナアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格86,690円130,845円176,714円 -690円 -116,898円 -56,250円
    通常出荷日12日目12日目15日目〜19日目〜12日目65日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました