ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

耐熱刷毛

耐熱刷毛 1-2792-03
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円
通常出荷日:4日目

【特長】・食品・薬品に使用できます。

型番:

1-2792-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2792-03の仕様・寸法情報

型番
15号
全長(mm)
185
耐熱温度(℃)
120
幅(mm)
40
材質
毛・柄/PP(ポリプロピレン)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-2792-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610円
( 671円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品・薬品に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱刷毛の型番1-2792-03のページです。 型番1-2792-03に関する仕様情報を記載しております。
耐熱刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱刷毛
ベルクリン(R)モップ MFMシリーズ
アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)
超音波洗浄器用バスケット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格610円21,485円5,182円54,647円 -54,647円 -9,789円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
型番15号MFM-LA---
全長(mm)185-----
耐熱温度(℃)120-----
幅(mm)40600----
材質毛・柄/PP(ポリプロピレン)本体/アルミニウム・ナイロン、スポンジ/PVA-本体:ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽:ステンレス(SUS304)本体:PP、水槽:SUS304ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました