17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

デジタル吸光光度計(Checker HC)

デジタル吸光光度計(Checker HC)
通常単価(税別)
16,28318,881
税込単価
17,91120,769
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・ボタン1つで操作が容易です・見やすい大型表示です

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

測定範囲

受光部

重量

精度(at25℃)

測定原理

測定範囲(ppm)

発光源

分解能

商品詳細種別

光源

測定項目

最小発注数量
61.0×37.5×81.5mm
-
シリコンフォトセル
64g
±3%±3dgt
DPD法
0.00~2.50
LED(525nm)
0.01ppm(mg/L)
Checker HC(遊離塩素)
-
遊離塩素
1個
61.0×37.5×81.5mm
-
シリコンフォトセル
64g
±3%±3dgt
DPD法
0.00~3.50
LED(525nm)
0.01ppm(mg/L)
Checker HC(全塩素)
-
全塩素
1個
61.0×37.5×81.5mm
-
シリコンフォトセル
64g
±0.04ppm±4dgt
アスコルビン酸法
0.00~2.50
-
0.1ppm
Checker HC(リン酸塩)
LED(525nm)
リン酸塩
1個
61.0×37.5×81.5mm
-
シリコンフォトセル
64g
±5%±1dgt
DPD法
0.0~12.5
LED(525nm)
0.1ppm(mg/L)
Checker HC(ヨウ素)
-
ヨウ素
1個
61.0×37.5×81.5mm
-
シリコンフォトセル
64g
±2%±4dgt
フェナントロリン法
0.00~5.00
LED(525nm)
0.01ppm(mg/L)
Checker HC(鉄)
-
1個
61.0×37.5×81.5mm、64g
0~500ppb
-
-
±5%±5dgt
DPD法
-
-
1ppb
Checker HC(残留塩素(全塩素)ULR)
LED(525nm)
超低濃度全塩素
1個
61.0×37.5×81.5mm、64g
0~500ppm
-
-
±5%±3dgt
ヨウ素試験法
-
-
1ppm
Checker HC(残留塩素(全塩素)UHR)
LED(525nm)
超高濃度全塩素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,793
( 18,472 )
4日目
16,793
( 18,472 )
4日目
16,283
( 17,911 )
8日目
17,303
( 19,033 )
8日目
17,303
( 19,033 )
8日目
17,303
( 19,033 )
8日目
18,881
( 20,769 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン1つで操作が容易です
・見やすい大型表示です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル吸光光度計(Checker HC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル吸光光度計(Checker HC)
デジタル振動計 VBシリーズ
分光光度計 ASV11D-H
電子天びん精密比重計 AUXシリーズ
エレクトロポレーション用キュベット
コロニーカウンター DC-3型/替芯
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,283-70,165136,917296,412 -30,9934,342
通常出荷日4日目〜1日目1日目8日目〜9日目1日目
品名Checker HC-----
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)006P9V乾電池×1個(テスト用付属)-100V 12VA(ACアダプター付属)--
付属品ガラスセル×2組・試薬×6回分-ガラス角セル×4本-スポイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト