ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パックテスト・ズーム ZMシリーズ

パックテスト・ズーム ZMシリーズ 1-2550-01
通常単価(税別)
11,128
税込単価
12,241
通常出荷日:4日目

型番:

1-2550-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2550-01の仕様・寸法情報

測定回数
40回
測定原理
過ヨウ素酸カリウム発色・膜濃縮比色法
測定項目
マンガン
測定時間
約3分
測定目盛(mg/L)
濃縮有り/0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1濃縮無し/1・2・5・10・20
セット内容
チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、チップ 40個、濃縮用試薬(液体) 1本、5mLカップ 1個、2.5mLシリンジ 4本、コネクタ 1本、標準色 1枚、使用法 1部 

型番リスト

表示件数
型番
1-2550-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128
( 12,241 )
4日目

商品担当おすすめ

  • カートリッジフィルター 糸巻 画像

    アズワン

    カートリッジフィルター 糸巻

    【特長】高性能糸巻式カートリッジフィルター。全長:25mm。材質:PP(ポリプロピレン)、芯コア(ポリプロピレン)。使用温度:1℃~55℃(保証温度は4℃~4℃)。

  • フィルターハウジング(透明・白) 画像

    アズワン

    フィルターハウジング(透明・白)

    【特長】250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。

  • ひも付き袋フィルター 画像

    アズワン

    ひも付き袋フィルター

    【特長】気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。NHFタイプは起毛面が内側です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パックテスト・ズーム ZMシリーズの型番1-2550-01のページです。 型番1-2550-01に関する仕様情報を記載しております。
パックテスト・ズーム ZMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックテスト・ズーム ZMシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
フィルターカートリッジ ECシリーズ
フィルターカートリッジ FSGシリーズ
オルガノフィルター KMCシリーズ
メーカーアズワン日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルターアズワン
通常価格11,1281,039945 -748 -1,188 -26,977
通常出荷日4日目1日目4日目4日目〜4日目〜27日目
測定回数40回-----
測定原理過ヨウ素酸カリウム発色・膜濃縮比色法-----
測定項目マンガン-----
測定時間約3分-----
測定目盛(mg/L)濃縮有り/0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1濃縮無し/1・2・5・10・20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました