ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

PVDFバッグ 50L A-8ST

PVDFバッグ 50L A-8ST 1-2446-08
通常単価(税別)
8,709円
税込単価
9,580円
通常出荷日:13日目

【特長】・保存性能に優れていますので、作業環境・土壌ガス測定等の際に便利です。・耐薬品性・耐熱性に優れ...

詳細を確認

型番:

1-2446-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2446-08の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-2446-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,709円
( 9,580円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存性能に優れていますので、作業環境・土壌ガス測定等の際に便利です。
・耐薬品性・耐熱性に優れています。
【商品仕様】
・型番:50L A-8ST
・材質:PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
・スリーブ:φ8mmふっ素樹脂 ・フィルム厚:50μm
・耐熱温度(フィルム):約170℃
・容量:50L
・サイズ:600×750mm
・タイプ:1つ口

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PVDFバッグ 50L A-8STの型番1-2446-08のページです。 型番1-2446-08に関する仕様情報を記載しております。
PVDFバッグ 50L A-8STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVDFバッグ 50L A-8ST
PVDFバッグ 50L B-8ST
PVDFバッグ 20L A-8ST
PVDFバッグ 30L A-8ST
PVDFバッグ 20L B-8ST
PVDFバッグ 30L B-8ST
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,709円9,334円3,985円4,520円4,610円5,145円
通常出荷日13日目13日目20日目4日目13日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました