17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

データロガー水質測定器 センサCDPB-03

通常単価(税別)
11,278円
税込単価
12,406円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・型番:CDPB-03(CD/TDS/Saltセンサー)・サイズ(mm):φ22×120・...

詳細を確認

    型番:

    1-1933-13
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    1-1933-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-1933-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,278円
    ( 12,406円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:CDPB-03(CD/TDS/Saltセンサー)
    ・サイズ(mm):φ22×120
    ・インテリジェントウォーターチェッカー
    ・測定項目:導電率(CD)・総溶解物質濃度(TDS)・塩分濃度(Salt)
    ・測定範囲:導電率(CD)/0~200mS、総溶解物質濃度(TDS)/0~132000ppm、塩分濃度(Salt)/0~12%
    ・分解能:導電率(CD)/0.1mS(20~200mS)、総溶解物質濃度(TDS)/1ppm(132~1320ppm)、塩分濃度(Salt)/0.01%
    ・精度:塩分濃度/0.5%、その他/±(2%FS+1dgt)
    ・コード長:約1.07m
    ・※本体は付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    データロガー水質測定器 センサCDPB-03の型番1-1933-13のページです。 型番1-1933-13に関する仕様情報を記載しております。
    データロガー水質測定器 センサCDPB-03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    データロガー水質測定器 センサCDPB-03
    カスタム IWC-6SD用導電率・塩分センサー
    データロガー水質測定器 センサORP-14
    データロガー水質測定器 センサOXPB-11
    データロガー水質測定器 IWC-6SD本体
    データロガーpH計
    メーカーアズワンカスタムアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格11,278円5,770円 -14,384円24,058円58,361円8,403円 -
    通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました