17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

通常単価(税別)
11,716円~116,833円
税込単価
12,888円~128,516円
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・耐ガス・耐放射線・耐酸化・低温特性粘度に優れています。

  • 種類
    その他
  • 種類詳細
    真空ポンプオイル
  • 詳細
    ネオバック・合成系
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

動粘度@40℃

(m㎡/s)

蒸気圧(50℃)

流動点

型番

内容量(L)

引火点(℃)

最小発注数量
64
4×10^-4Pa(3×10^-6Torr)以下
-20℃以下
SO-M
1
254
1個
64
4×10^-4Pa(3×10^-6Torr)以下
-20℃以下
SO-M
4
254
1個
64
4×10^-4Pa(3×10^-6Torr)以下
-20℃以下
SO-M
18
254
1個
95
4×10^-5Pa(3×10^-7Torr)以下
-15℃以下
SO-H
1
285
1個
95
4×10^-5Pa(3×10^-7Torr)以下
-15℃以下
SO-H
4
285
1個
95
4×10^-5Pa(3×10^-7Torr)以下
-15℃以下
SO-H
18
285
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,716円
( 12,888円 )
1日目
26,751円
( 29,426円 )
1日目
116,833円
( 128,516円 )
1日目
11,716円
( 12,888円 )
19日目
26,751円
( 29,426円 )
10日目
116,833円
( 128,516円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐ガス・耐放射線・耐酸化・低温特性粘度に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ
高真空ポンプ油ネオバック 1L
真空ポンプ油 MRシリーズ
真空ポンプ油 SO-Mシリーズ
アルバック 合成油 SO-M
高真空ポンプ油ネオバック MRシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商アズワン
通常価格11,716円-16,307円 -7,538円 -9,577円 -9,577円7,153円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類その他その他--その他その他
種類詳細真空ポンプオイル高真空ポンプ油ネオバック----
詳細ネオバック・合成系ネオバック鉱物油合成油--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト