ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルティア スタンダードトレー NRTシリーズ 0-5732-44

アルティア スタンダードトレー NRTシリーズ

通常単価(税別)
7,957円
税込単価
8,753円
通常出荷日:1日目

【特長】・帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です・角に残ったゴミが取...

詳細を確認
  • 外寸法 (mm)
    600×400×160
  • 色
    ライトブルー
  • セパレーター仕切間隔
    25mm
  • 型番
    NRT-150BLV
  • 有効内寸法 (mm)
    550×350×145
  • 材質
    ABS樹脂(帯電防止剤入)

型番:

0-5732-44
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
   型番:0-5732-44
・色:ライトブルー
・外寸法(mm):600×400×160
・材質:ABS樹脂(帯電防止剤入)
・有効内寸法:550×350×145mm
・セパレーター仕切間隔:25mm

0-5732-44の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
600×400×160
色
ライトブルー
セパレーター仕切間隔
25mm
型番
NRT-150BLV
有効内寸法(mm)
550×350×145
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0-5732-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,957円
( 8,753円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です
・角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルティア スタンダードトレー NRTシリーズの型番0-5732-44のページです。 型番0-5732-44に関する仕様情報を記載しております。
アルティア スタンダードトレー NRTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルティア スタンダードトレー NRTシリーズ
アルティア トールトレーユニット NT-350シリーズ
PFAトレー
希釈バケツ
PEケース(カンテムポット)
トスロン・スケア
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,957円161,917円16,549円5,094円811円4,654円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
外寸法(mm)600×400×160-289×193×16φ350×350198×143×75□260(上部)×□224(下部)×250(高さ)
色ライトブルー-----
セパレーター仕切間隔25mm-----
型番NRT-150BLVNT-350D-H----
有効内寸法(mm)550×350×145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました