17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RMCOエマルジョン型汎用切削油

通常単価(税別)
12,595円
税込単価
13,855円
通常出荷日:5日目

【特長】・乳化安定性、耐硬性に優れています。・高分子有極性乳化剤使用により、乳化速度が早くなります。・...

詳細を確認
  • JIS該当
    W1種 1号
  • PH
    8.4
  • 表面張力 (dyne/cm)
    42
  • 防錆試験(FC-25) 24hr
    合格
  • 消泡性
    合格
  • 鋼アルミに対する影響
    合格
  • 防錆効果
    良好
  • 希釈倍率 (倍)
    10

型番:

RMCO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RMCOの仕様・寸法情報

JIS該当
W1種 1号
PH
8.4
表面張力(dyne/cm)
42
防錆試験(FC-25) 24hr
合格
消泡性
合格
鋼アルミに対する影響
合格
防錆効果
良好
希釈倍率(倍)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RMCO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,595円
( 13,855円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乳化安定性、耐硬性に優れています。
・高分子有極性乳化剤使用により、乳化速度が早くなります。
・防錆効果に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RMCOエマルジョン型汎用切削油の型番RMCOのページです。 型番RMCOに関する仕様情報を記載しております。
RMCOエマルジョン型汎用切削油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RMCOエマルジョン型汎用切削油
RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用
水溶性切削油
エコカット 油性切削油
切削油 Z-217
油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”
メーカーレヂトンレヂトン大澤ワックスフックスジャパンホーザンフックスジャパン
通常価格12,595円17,813円4,671円25,997円 -711円29,278円
通常出荷日5日目5日目3日目1日目3日目8日目
JIS該当W1種 1号W2種 2号----
PH8.49.4----
表面張力(dyne/cm)4242----
防錆試験(FC-25) 24hr合格合格----
消泡性合格合格----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました