ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用

通常単価(税別)
7,3486,158
税込単価
8,0836,774
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【用途】・コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断。・レーザービームで瞬時にチップと基板...

詳細を確認

型番:

2557160021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2557160021の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
5
ホイールタイプ
ウェーブタイプ

商品情報

製品特長・仕様

型番外径×厚さ×刃高×穴径(mm)付属カラー
UW-105105×2.0×7.0×2015

型番リスト

表示件数
型番
2557160021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3486,158
( 6,774 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断。
・レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
・ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用の型番2557160021のページです。 型番2557160021に関する仕様情報を記載しております。
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
タイル&瓦用 ウェーブ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
タイル用 ウェーブ
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
メーカーレヂトン理研ダイヤモンド工業レヂトンロブテックス理研ダイヤモンド工業モトユキ
通常価格7,3485,0704,8538,4265,5774,900
通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目4日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル / 石材タイルタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)105100105105100105
刃厚(mm)1.211.81.81.41.8
内径(mm)202020202022.23
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング