17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

通常単価(税別)
17,813円
税込単価
19,594円
通常出荷日:5日目

【特長】・浸透性が良く、削泡性にも優れていますので作業効率が向上します。・防錆、防腐性が大きく、コスト...

詳細を確認
  • JIS該当
    W2種 2号
  • PH
    9.4
  • 表面張力 (dyne/cm)
    42
  • 防錆試験(FC-25) 24hr
    合格
  • 消泡性
    合格
  • 鋼アルミに対する影響
    合格
  • 防錆効果
    非常に優れている
  • 希釈倍率 (倍)
    30

型番:

RBCO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RBCOの仕様・寸法情報

JIS該当
W2種 2号
PH
9.4
表面張力(dyne/cm)
42
防錆試験(FC-25) 24hr
合格
消泡性
合格
鋼アルミに対する影響
合格
防錆効果
非常に優れている
希釈倍率(倍)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RBCO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,813円
( 19,594円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性が良く、削泡性にも優れていますので作業効率が向上します。
・防錆、防腐性が大きく、コストの節約できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用の型番RBCOのページです。 型番RBCOに関する仕様情報を記載しております。
RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用
RMCOエマルジョン型汎用切削油
水溶性切削油
メタルカット フォレスト ソリュブル
100ml 切削オイル(ステンレス用)
エコカット 油性切削油
メーカーレヂトンレヂトン大澤ワックストラスコ中山エスコフックスジャパン
通常価格17,813円12,595円4,671円24,081円 -818円25,997円 -
通常出荷日5日目5日目3日目2日目〜1日目1日目
JIS該当W2種 2号W1種 1号----
PH9.48.4----
表面張力(dyne/cm)4242----
防錆試験(FC-25) 24hr合格合格----
消泡性合格合格----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました