17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

オールドリル® MT テーパ軸/スタンダードタイプ ブリスターパック入り

オールドリル® MT テーパ軸/スタンダードタイプ ブリスターパック入り
通常単価(税別)
1,481円~2,807円
税込単価
1,629円~3,088円
通常出荷日:6日目

【特長】・テーパ軸用アダプター1本で全サイズの交換ができます。・ドリルをコッターで簡単に取り外すことが...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
8.5
60
115
4996620322416
558-5759
50.000
チップ:超硬合金
1個
10.5
70
120
4996620322454
558-5635
70.000
スチール
1個
12.5
70
120
4996620322485
558-5678
76.000
チップ:超硬合金
1個
12.7
70
120
4996620322492
558-5686
76.000
チップ:超硬合金
1個
14.5
70
120
4996620322539
558-5694
85.000
チップ:超硬合金
1個
16.5
80
130
4996620322560
558-5716
120.000
チップ:超硬合金
1個
18
100
160
4996620322614
558-5732
170.000
チップ:超硬合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
6日目
1,548円
( 1,703円 )
6日目
1,914円
( 2,105円 )
6日目
2,039円
( 2,243円 )
6日目
2,167円
( 2,384円 )
6日目
2,360円
( 2,596円 )
6日目
2,807円
( 3,088円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ軸用アダプター1本で全サイズの交換ができます。
・ドリルをコッターで簡単に取り外すことができるので、現場での多種の穴あけ作業に威力を発揮すると共に、経済的なドリルです。
・ロングアダプターを利用することで、天井への穴あけを安全にラクに行えます。
【用途】
・コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • SDSプラスロングアダプター 画像

    サンコーテクノ

    SDSプラスロングアダプター

    【特長】SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。

  • サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸 画像

    サンコーテクノ

    サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸

    【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、真円に近い穿孔ができます。「刃先ポケット」と「4条溝」が孔内の切り子を効率よく排出します。真円に近い穿孔径により、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき安定した「固着力」を発揮します。鉄筋の引っかかり減少と刃先・スパイラル形状の最適化による穿孔スピード向上が、作業者の負担軽減を実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールドリル® MT テーパ軸/スタンダードタイプ ブリスターパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールドリル® MT テーパ軸/スタンダードタイプ ブリスターパック入り
オールドリル® HEX 六角軸/スタンダードタイプ ブリスターパック入り
オールドリル® HEX 六角軸/スタンダードタイプ
オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り
オールドリル® SS ストレート軸・ノンスリップ軸 ブリスターパック入り
オールドリル® B(振動用) ストレート軸・ノンスリップ軸 ブリスターパック入り
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格1,481円-3,513円 -5,872円 -1,354円 -818円 -843円 -
通常出荷日6日目2日目〜2日目〜4日目〜6日目2日目〜
適合電動機軽量ハンマードリル,ハンマードリルハンマードリルハンマードリル軽量ハンマードリル振動ドリル振動ドリル,回転用電気ドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト