17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バキュームベース VB-200

通常単価(税別)
8,212
税込単価
9,033
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータがご使用頂けます。【特長】・吸盤による固定のため、石定盤など...

詳細を確認

型番:

VB-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm

バキュームベース:関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

バキュームベース:関連画像

使用イメージ

VB-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)
200
ステム取付
φ6、φ8
アリ溝 有無
主柱高さ(mm)
115、100、50
吸着部サイズ(mm)
φ90
質量(g)
540
材質
本体:アルミ、吸着部:ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
VB-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,212
( 9,033 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータがご使用頂けます。
【特長】
・吸盤による固定のため、石定盤などの非磁性体への使用が可能です
【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームベース VB-200の型番VB-200のページです。 型番VB-200に関する仕様情報を記載しております。
バキュームベース VB-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームベース VB-200
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし
ノガLCミニホルダー
マグネットベース 太主柱タイプ SB-130PL
マグネットベース(アジャスター付)
先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー
メーカー新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)トラスコ中山ノガ・ウォーターズ
通常価格8,2125,88716,10320,0004,06719,581
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)200800147約13008001300
ステム取付φ6、φ8φ6、φ8、φ3/8インチ8mm穴、アリ溝、アダプター(6×8mm)付Φ6、Φ8φ6、φ8、耳付φ6、φ8、φ3/8インチ
アリ溝 有無
主柱高さ(mm)115、100、5017638350176350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング