ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニューストロング マグネットベース |
|
エンジニア ネジザウルスモグラ |
|
武蔵エンジニアリング アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付) |
|
トラスコ中山 マグネットホルダ 最高使用温度250℃ |






【特長】・頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁力を発揮して吸着します。・既存のタップ...
詳細を確認外観図

TNBMG-520
材質
TNBMG-520












TNBMG-520の使用イメージ(01)

TNBMG-520の使用イメージ(02)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,501円 ( 2,751円 ) | 1日目 |
2,501円 ( 2,751円 ) | 1日目 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 1日目 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 1日目 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 1日目 |
1,291円 ( 1,420円 ) | 1日目 |
1,291円 ( 1,420円 ) | 1日目 |
1,277円 ( 1,405円 ) | 1日目 |
2,051円 ( 2,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,051円 ( 2,256円 ) | 1日目 |
2,051円 ( 2,256円 ) | 1日目 |
【特長】
・頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁力を発揮して吸着します。
・既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
・取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
【用途】
・六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石
・ボディ:鉄(SUM、焼き入れなし)
・表面処理:無電解ニッケルメッキ

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃

トラスコ中山
マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~

テクノプラン
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
4通常価格(税別):1,244円~

トラスコ中山
マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)
2通常価格(税別):2,314円~

トラスコ中山
角形マグネットトレー角型
5通常価格(税別):3,837円~

テクノプラン
CMB 定規ホルダー
5通常価格(税別):4,278円~

SK-11
ステンレスマグトレイ
4.6通常価格(税別):600円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

SK-11
マグネットツールトレイ SMTシリーズ
4.1通常価格(税別):1,164円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ