17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオジム磁石(角バー形)

通常単価(税別)
635円~693円
税込単価
699円~762円
通常出荷日:1日目

【特長】・磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。【用途】・センサーやモーター部品として。【材質】...

詳細を確認
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

表面磁束密度

(T)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
13.48
0.4
4989999466072
792-2175
5
10
5
1.850
-
1個
8.92
0.45
4989999466119
792-1918
4
12
4
1.420
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
1日目
635円
( 699円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
【用途】
・センサーやモーター部品として。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(角バー形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石(角バー形)
ネオジム磁石(丸形)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
トラスコ中山 ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石(角形)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格635円-2,180円 -655円 -526円 -2,957円 -519円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
材質1マグネット:ネオジム磁石-マグネット:ネオジム磁石-マグネット:ネオジム磁石-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト