ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):871円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):818円~
通常出荷日:1日目 ~
エンジニア
六角レンチ TWHシリーズ
エンジニア
通常価格(税別):373円~
通常出荷日:2日目 ~
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・細かい部品加工・修正作業に最適です。・極小のバリ取り作業に使用できます。・薄型によりペン先の...
詳細を確認【特長】
・細かい部品加工・修正作業に最適です。
・極小のバリ取り作業に使用できます。
・薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
【用途】
・小型ワークの研磨用。
・細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。
・使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)

トラスコ中山
“ペーパーミニフラップホイール”(軸径3mm)

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
5通常価格(税別):752円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

ナカニシ
フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
4通常価格(税別):3,321円~

トラスコ中山
“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)
0通常価格(税別):6,184円

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,534円~

イチグチ
スコーライトホイルS
4.3通常価格(税別):3,819円~