ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

薄型ミニフラップホイール(軸径3mm)【5個入り】

通常単価(税別)
4,138
税込単価
4,552
通常出荷日:2日目

【特長】・細かい部品加工・修正作業に最適です。・極小のバリ取り作業に使用できます。・薄型によりペン先の...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

型番:

SK1005-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SK1005-80の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
フラップホイール
外径(mm)
-
幅(mm)
-
軸径(mm)
-
粒度(#)
-
トラスココード
-
JANコード
-
質量(g)
-
材質1
-
最高使用回転数(rpm)
-
軸長(mm)
-
羽根枚数(枚)
-
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SK1005-80

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

羽根枚数(枚)

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,138
( 4,552 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい部品加工・修正作業に最適です。
・極小のバリ取り作業に使用できます。
・薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
【用途】
・小型ワークの研磨用。
・細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。
・使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型ミニフラップホイール(軸径3mm)の型番SK1005-80のページです。 型番SK1005-80に関する仕様情報を記載しております。
薄型ミニフラップホイール(軸径3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型ミニフラップホイール(軸径3mm)
薄型ミニフラップホイール(軸径3mm)
薄型フラップホイール(軸径6mm)
“ナイロンミニホイール”(軸径3mm) アーバー(シャフト)
MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#
フラップホイール(軸径6mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ムラコトラスコ中山
通常価格4,1384,1383,079 -1,439707 -2,534 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目6日目〜在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類フラップホイールフラップホイールフラップホイールホイールフラップホイールフラップホイール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました