17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付) AZK0300
  • ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付)

ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付)

通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。・ボルト...

詳細を確認
  • 材質1
    材質:超強力合金鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ

型番:

AZK0300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZK0300の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
3
全長(L寸法)(mm)
71
JANコード
4992676003507
トラスココード
816-5059
質量(g)
5.5
材質1
材質:超強力合金鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
首下寸法(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZK0300

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
3
71
4992676003507
816-5059
5.5
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。
・ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。
・ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。
・鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付)の型番AZK0300のページです。 型番AZK0300に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付)
ロングボールポイント六角棒レンチセット
六角棒レンチ
T形六角棒レンチ ATL
ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm
9色カラー六角棒ボールポイントレンチ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格8106,66680 -640 -1,056 -5,717 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質1材質:超強力合金鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(7/32インチ以上)●表面処理:ニッケルクロムメッキクロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め軸:特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)-特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト