17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングボールポイント六角棒レンチセット AQSE910
  • ロングボールポイント六角棒レンチセット

ロングボールポイント六角棒レンチセット

  • JANコード
    4992676023611
  • トラスココード
    816-4985
  • 質量(g)
    395
  • 材質1
    超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(7/32インチ以上)●表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • セット内容(インチ)
    1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8

型番:

AQSE910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

【商品仕様】
型番:AQSE910
・インチサイズ
・セット内容(本):9
・組数(本):9
・硬度:HRC54~59
・セット内容(点):9
・セット内容(インチ):1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8

AQSE910の仕様・寸法情報

JANコード
4992676023611
トラスココード
816-4985
質量(g)
395
材質1
超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(7/32インチ以上)●表面処理:ニッケルクロムメッキ
セット内容(インチ)
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AQSE910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,417円
( 7,059円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。
・先端のボールポイント加工により最大25°の角度からネジをまわす事が出来るので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングボールポイント六角棒レンチセットの型番AQSE910のページです。 型番AQSE910に関する仕様情報を記載しております。
ロングボールポイント六角棒レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイント六角棒レンチセット
ナイフ式六角棒レンチセット
キャッチャーレンチセット インチサイズ
リング式六角棒レンチセット
マグネット付ホルダー AH1200
ロング六角棒レンチセット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格6,417円2,862円9,852円1,366円4,008円2,161円 -
通常出荷日2日目6日目2日目6日目1日目6日目
JANコード49926760236114992676000414499267601002449926760008104992676038127-
トラスココード816-4985816-4964225-9999431-0241497-4891-
質量(g)395135.000400160160-
材質1超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(7/32インチ以上)●表面処理:ニッケルクロムメッキクロムバナジウム鋼超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(1/4インチ以上)材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:8mm以上カチオン電着塗装6mm以下黒染めABS材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め
セット内容(インチ)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/81/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/321/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました