17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキレンチ

通常単価(税別)
11,026円
税込単価
12,129円
通常出荷日:4日目

【特長】・使い勝手を考えた15°設計です・バランスの良い、手にやさしい極太グリップです・見やすい二面幅...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    29
  • 全長 (mm)
    255
  • 質量 (g)
    510
  • JANコード
    4989433204895
  • トラスココード
    807-0656
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:硬質クロムメッキ

型番:

NWM-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWM-250の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
29
全長(mm)
255
質量(g)
510
JANコード
4989433204895
トラスココード
807-0656
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWM-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,026円
( 12,129円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手を考えた15°設計です
・バランスの良い、手にやさしい極太グリップです
・見やすい二面幅寸法目盛り付きです
【用途】
・ネプロス・汎用工具

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキレンチの型番NWM-250のページです。 型番NWM-250に関する仕様情報を記載しております。
モンキレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
整備にて使用
5
満足度:5.0
手になじむいい道具です。ガタツキが無くナットの頭が潰れにくいでしょう。使い込んだ時に差を感じるのだろうな。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキレンチ
ショートハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
70mm/285mm モーターレンチ
ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付
クイックモンキーレンチ
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
メーカーNEPROSTONEエスコトップ工業フジ矢トップ工業
通常価格11,026円3,353円4,172円2,713円 -3,054円4,189円
通常出荷日4日目5日目2日目4日目〜1日目4日目
最大口開き(mm)293670263224
全長(mm)255140285117203218
質量(g)51021061595245235
JANコード4989433204895-----
トラスココード807-0656-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました