17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH ヘックスローブL型レンチT-15
  • ASH ヘックスローブL型レンチT-15

ASH ヘックスローブL型レンチT-15

通常単価(税別)
9331,194
税込単価
1,0261,313
通常出荷日:6日目

【特長】・いじり止め付トルクス[[(R)]]ねじに対応します。【用途】・トルクス[[(R)]]ねじ・い...

詳細を確認
  • 材質1
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:無電解ニッケルメッキ
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

首下寸法(mm)

刃先

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
56
18
T10
4992676002982
3.000
816-5000
1個
63
20
T15
4992676002999
8.000
816-5001
1個
72
23
T20
4992676003002
10.000
816-5002
1個
80
28
T25
4992676003033
15.000
816-5003
1個
90
32
T27
4992676003040
25.000
816-5004
1個
100
36
T30
4992676003057
30.000
816-5005
1個
112
40
T40
4992676003064
45.000
816-5006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933
( 1,026 )
6日目
977
( 1,075 )
6日目
1,028
( 1,131 )
6日目
1,105
( 1,216 )
6日目
1,105
( 1,216 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,194
( 1,313 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いじり止め付トルクス[[(R)]]ねじに対応します。
【用途】
・トルクス[[(R)]]ねじ・いじり止め付トルクス[[(R)]]ねじの締結作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH ヘックスローブL型レンチT-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH ヘックスローブL型レンチT-15
ヘックスローブL形レンチ
T15x150mm [Torx]T型レンチ
T15x100mm [Torx]T型レンチ
アネックス L型ヘックスローブレンチ T15
T型トルクスLハンドルレンチ
メーカー旭金属工業TONEエスコエスコANEXKTC(京都機械工具)
通常価格933-1,009 -1,3612,2706201,258 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜3日目3日目1日目在庫品1日目〜
材質1材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:無電解ニッケルメッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト