ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ASH スライドTハンドル9.5□×200mm

ASH スライドTハンドル9.5□×200mm VT0320
通常単価(税別)
2,224円
税込単価
2,446円
通常出荷日:6日目

【特長】・ヘッド部分が左右に自在にスライドする事です。・大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスラ...

詳細を確認

型番:

VT0320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VT0320の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VT0320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,224円
( 2,446円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部分が左右に自在にスライドする事です。
・大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):200
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676023260
・トラスココード:816-5851
・質量:160g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH スライドTハンドル9.5□×200mmの型番VT0320のページです。 型番VT0320に関する仕様情報を記載しております。
ASH スライドTハンドル9.5□×200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH スライドTハンドル9.5□×200mm
3/8"sqx200mm T型スライドハンドル
T型スライドハンドル 6785
T形スライドハンドル 3ST200
T型スライドハンドル1/2
T型スライドハンドル1/4
メーカー旭金属工業エスコKOKEN 山下工業研究所ミトロイシグネットシグネット
通常価格2,224円2,866円2,256円 -2,384円2,163円1,206円
通常出荷日6日目3日目1日目〜6日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました