17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

ソケット(12角タイプ)

ソケット(12角タイプ)
  • ソケット(12角タイプ)
通常単価(税別)
8751,105
税込単価
9631,216
通常出荷日:6日目

【特長】・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ま...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

対辺寸法(mm)

最小発注数量
26
4992676023857
816-5814
22
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ
6
1個
26
4992676023864
816-5815
22
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
7
1個
26
4992676022515
816-5816
20
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
8
1個
26
4992676022522
816-5817
20
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
9
1個
26
4992676022546
816-5819
20
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
11
1個
26
4992676022553
816-5820
20
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
12
1個
26
4992676022577
816-5822
40
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
14
1個
26
4992676022584
816-5823
50
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
15
1個
26
4992676001428
816-5824
50
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
16
1個
26
4992676022591
816-5825
54
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
17
1個
26
4992676001435
816-5826
55
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
18
1個
26
4992676022607
816-5827
60
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
19
1個
28
4992676022614
816-5829
80
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
21
1個
28
4992676022621
816-5830
80
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
6日目
875
( 963 )
6日目
914
( 1,005 )
6日目
914
( 1,005 )
6日目
920
( 1,012 )
6日目
920
( 1,012 )
6日目
920
( 1,012 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
990
( 1,089 )
6日目
990
( 1,089 )
6日目
1,022
( 1,124 )
6日目
1,105
( 1,216 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット(12角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(12角タイプ)
ソケット(12角タイプ)
ディープソケット(12角タイプ)
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格875-2,307 -1,456 -2,161 -20,858 -4,278 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目6日目〜6日目
差込角(mm)9.5199.512.738.125.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト