17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プラグソケットレンチ

プラグソケットレンチ
  • プラグソケットレンチ
通常単価(税別)
2,1292,224
税込単価
2,3422,446
通常出荷日:6日目

【特長】・ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。・スパークプラグの脱着に使用します...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
4992676022324
816-5797
120
9.5
1個
4992676022331
816-5798
160
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
6日目
2,224
( 2,446 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。
・スパークプラグの脱着に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラグソケットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグソケットレンチ
ソケット用首振エクステンションバー
インパクトレンチ用ソケットアダプタ
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格2,129-4,4695,3629,0791,424 -3,819 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(L寸法)(mm)7038015011552100
材質1材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキクロムバナジウム鋼材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト