17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。

ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm

ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
  • ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
通常単価(税別)
2,1613,768
税込単価
2,3774,145
通常出荷日:6日目

【特長】・通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。【用途】・六角ボルト・ナットの締...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

対辺形状

最小発注数量
4992676036550
816-5768
82
8
-
1個
4992676036567
816-5769
86
9
-
1個
4992676021990
816-5770
94
10
-
1個
4992676022003
816-5771
93
11
-
1個
4992676022010
816-5772
112
12
-
1個
4992676022027
816-5773
117
13
-
1個
4992676022034
816-5774
123
14
-
1個
4992676036574
816-5775
130
15
-
1個
4992676036581
816-5776
136
16
-
1個
4992676022041
816-5777
143
17
-
1個
4992676036598
816-5778
152
18
-
1個
4992676022058
816-5779
152
19
-
1個
4992676036604
816-5780
153
20
-
1個
4992676022065
816-5781
167
21
-
1個
4992676022072
816-5782
162
22
-
1個
4992676022089
816-5783
195
23
-
1個
4992676036611
816-5785
200
25
-
1個
4992676022102
816-5786
200
26
-
1個
4992676022119
816-5787
212
27
-
1個
4992676036628
816-5788
212
28
-
1個
4992676036635
816-5789
253
29
-
1個
4992676036642
816-5791
278
31
-
1個
4992676022133
816-5792
293
32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161
( 2,377 )
6日目
2,161
( 2,377 )
6日目
2,212
( 2,433 )
6日目
2,212
( 2,433 )
6日目
2,212
( 2,433 )
6日目
2,263
( 2,489 )
6日目
2,295
( 2,525 )
6日目
2,365
( 2,602 )
6日目
2,365
( 2,602 )
6日目
2,371
( 2,608 )
6日目
2,409
( 2,650 )
6日目
2,409
( 2,650 )
6日目
2,486
( 2,735 )
6日目
2,486
( 2,735 )
6日目
2,658
( 2,924 )
6日目
2,754
( 3,029 )
6日目
2,939
( 3,233 )
6日目
3,022
( 3,324 )
6日目
3,117
( 3,429 )
6日目
3,481
( 3,829 )
6日目
3,481
( 3,829 )
6日目
3,768
( 4,145 )
6日目
3,768
( 4,145 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH 12角ディープソケット12.7□×9mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
ソケット用首振エクステンションバー
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格2,161-1,424 -3,819 -1,937 -9,0794,469
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(L寸法)(mm)805210055115380
材質1材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.79.5199.525.412.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト