17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ディープソケット(12角タイプ)

ディープソケット(12角タイプ)
  • ディープソケット(12角タイプ)
通常単価(税別)
1,4562,090
税込単価
1,6022,299
通常出荷日:6日目

【特長】・通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。【用途】・六角ボルト・ナットの締...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

対辺寸法(mm)

最小発注数量
55
4992676021907
816-5752
59
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
8
1個
55
4992676021914
816-5753
54
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
9
1個
55
4992676021921
816-5754
55
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
55
4992676021938
816-5755
58
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
11
1個
55
4992676021945
816-5756
59
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
12
1個
55
4992676021952
816-5757
60
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
13
1個
55
4992676021969
816-5758
62
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
14
1個
55
4992676036499
816-5759
67
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
15
1個
55
4992676036505
816-5760
71
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
16
1個
55
4992676021976
816-5761
71
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
17
1個
55
4992676036512
816-5762
82
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
18
1個
55
4992676021983
816-5763
89
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
19
1個
55
4992676036529
816-5764
96
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
20
1個
65
4992676020986
816-5765
112
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ
21
1個
65
4992676036536
816-5766
113
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
22
1個
65
4992676036543
816-5767
114
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
6日目
1,468
( 1,615 )
6日目
1,468
( 1,615 )
6日目
1,468
( 1,615 )
6日目
1,468
( 1,615 )
6日目
1,494
( 1,643 )
6日目
1,494
( 1,643 )
6日目
1,456
( 1,602 )
6日目
1,456
( 1,602 )
6日目
1,551
( 1,706 )
6日目
2,001
( 2,201 )
6日目
2,001
( 2,201 )
6日目
2,001
( 2,201 )
6日目
2,001
( 2,201 )
6日目
2,090
( 2,299 )
6日目
2,090
( 2,299 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角タイプ)
ソケット(12角タイプ)
ソケット(12角タイプ)
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
ソケット用首振エクステンションバー
インパクトレンチ用ロングソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,456-2,307 -875 -2,161 -4,4691,963 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目6日目6日目
差込角(mm)9.5199.512.712.712.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト